The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
  • BKAD500R12
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kryt BKDF/BKDW500 L=800mm R12 BKAD500R12

EAN
4012002239957
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt BKDF/BKDW500 L=800mm R12

BKAD500R12

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (11)
Previous
Previous
VR12129005
VR12129005
Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
VR12127011
VR12127011
Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
VR12059005
VR12059005
Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
VR12057011
VR12057011
Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • VR12129005

    Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VR12127011

    Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VR12059005

    Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VR12057011

    Víko podlahové krabice R12 round for 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VANR1201

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr

    0,00 €  / *
  • VANR12019005

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr db

    0,00 €  / *
  • VANR12013

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu 3mm

    0,00 €  / *
  • VDR12057011

    Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá

    0,00 €  / *
  • VDR12059005

    Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá

    0,00 €  / *
  • VDR12127011

    Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá

    0,00 €  / *
  • VDR12129005

    Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm černá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • BKFD500045

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 45- 70

    0,00 €  / *
  • BKFD500065

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 65-110

    0,00 €  / *
  • BKFD500105

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 105-150

    0,00 €  / *
  • BKFD500145

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 145-190

    0,00 €  / *
  • BKWD500060

    Kabelový kanál s vanou 500 60-100 těsnící

    0,00 €  / *
  • BKWD500070

    Kabelový kanál s vanou 500 70-110 těsnící

    0,00 €  / *
  • BKWD500080

    Kabelový kanál s vanou 500 80-120 těsnící

    0,00 €  / *
  • BKWD500090

    Kabelový kanál s vanou 500 90-130 těsnící

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka
    800 mm
  • Šířka
    470 mm
  • Tloušťka mate­riálu
    3 mm
Instalace, montáž
  • Montážní otvor
    Kulatý
  • Počet montážních otvorů
    1
Kryt, dveře
  • Montážní otvor krytu
    Ano
  • Upevnění víka zaklapnutím
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Pozin­kované

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration BKAD500R12
PDF
Hager RoHS report BKAD500R12
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BKAD500R12 | Hager

    Obrázek produktu BKAD500R12

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BKAD500R12 | Hager

    Hager Produktový list BKAD500R12

    Kryt BKDF/BKDW500 L=800mm R12

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Impact noise properties | Hager

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Obrázek EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BKA600800R12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
    BKA600800R12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
  • 2
    BKA600800R10 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
    BKA600800R10
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
  • 3
    BKA600800R06 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
    BKA600800R06
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
  • 4
    BKA600800Q12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
    BKA600800Q12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
  • 5
    BKA600800Q08 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08
    BKA600800Q08
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.