The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
    • BKA400800
    EAN
    4012002236420
    Balení
    1 ks
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu

    Kryt BKF/BKW400 L = 800 mm, zaslepovací BKA400800

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt BKF/BKW400 L = 800 mm, zaslepovací

    BKA400800

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • BKW400090

      Kabelový kanál s vanou 400 90-130 pro suchou montáž

      0,00 €  / *
    • BKW400080

      Kabelový kanál s vanou 400 80-120 pro suchou montáž

      0,00 €  / *
    • BKW400070

      Kabelový kanál s vanou 400 70-110 pro suchou montáž

      0,00 €  / *
    • BKW400060

      Kabelový kanál s vanou 400 60-100 pro suchou montáž

      0,00 €  / *
    • BKF400045

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 400 45- 70

      0,00 €  / *
    • BKF400065

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 400 65-110

      0,00 €  / *
    • BKF400105

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 400 105-150

      0,00 €  / *
    • BKF400145

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 400 145-190

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Délka
      800 mm
    • Šířka
      370 mm
    • Tloušťka mate­riálu
      3 mm
    Instalace, montáž
    • Montážní otvor
      Bez
    • Počet montážních otvorů
      0
    Kryt, dveře
    • Montážní otvor krytu
      Ne
    • Upevnění víka zaklapnutím
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Pozin­kované

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration BKA400800
    PDF
    Hager RoHS report BKA400800
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BKA400800 | Hager

      Obrázek produktu BKA400800

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet BKA400800 | Hager

      Hager Product data sheet BKA400800

      Kryt BKF/BKW400 L = 800 mm, zaslepovací

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Obrázek Floor installation systems - Impact noise properties | Hager

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Handbook

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Obrázek EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BKFD600105 - Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 105-150
      BKFD600105
      Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 105-150
    • 2
      BKWD200060 - Kabelový kanál s vanou 200 60-100 těsnící
      BKWD200060
      Kabelový kanál s vanou 200 60-100 těsnící
    • 3
      BKFD600145 - Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 145-190
      BKFD600145
      Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 145-190
    • 4
      BKWD200070 - Kabelový kanál s vanou 200 70-110 těsnící
      BKWD200070
      Kabelový kanál s vanou 200 70-110 těsnící
    • 5
      BKFD600065 - Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 65-110
      BKFD600065
      Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 65-110

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.