Kompletní propojovací kanál s víkem BA7 60x25 mm z PVC šedé barvy RAL 7030 má perforované boční stěny odpovídající víko a děrované dno dle EN 50085. Od výšky a šířky kanálů 40 mm lze jednotlivé boční lamely odlomit až ke dnu kanálu. Systém je možné doplnit o příchytky vodičů pro optimálním řešení ochrany a uspořádání vodičů v elektrotechnických zařízeních.
catalog.pageproduct.product.info.ean
4012740198929
catalog.pageproduct.product.info.packqty
60 catalog.pageproduct.product_base_unit_meters.span
Propojovací kanál BA7A 60x25 mm s víkem, barva šedá BA7A60025
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Drátová svorka pro systém perforovaných kanálů 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška60 mm
-
Šířka25 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka štěrbiny6 mm
-
Šířka štěrbiny6,50 mm
-
Vnitřní průřez vodiče1 045 - 1 045 mm²
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkycatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Funkce
-
Samozhášivýcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V0
Bezpečnost
-
Třída požární odolnostiM1
Architektura
-
Flexibilnícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Instalace, montáž
-
MontážMontážní deska
Elektrický proud
-
Je odolné vůči plazivým proudůmcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu BA7A60025
Propojovací kanál BA7A 60x25, s víkem, šedá
PDF -
ProductBimStep
Step Model BA7A60025
STEP soubory International 2026-04-15
STP806,74 kB -
ProductDataSheet
Product sheet for slotted trunking system BA7A in German
Datový list produktu de-DE 2018-10-11
PDF395,99 kB -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF295,76 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button