Propojovací kanál BA7 40x60, s víkem, modrá BA740060BL
EAN
4012740878814
Balení
40 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Distanční pouzdro 2 dostupné produkty -
Drátová svorka pro systém perforovaných kanálů 1 dostupné produkty -
Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty -
Šroubovací rozeta 1 dostupné produkty -
Nůžky na stříhání kanálů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka60 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka štěrbiny6 mm
-
Šířka štěrbiny6,50 mm
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaModrá
Funkce
-
SamozhášivýAno
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V0
Bezpečnost
-
Třída požární odolnostiM1
Architektura
-
FlexibilníNe
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list BA740060BL
Propojovací kanál BA7 40x60, s víkem, modrá
PDF -
Declaration of conformity
EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF39,95 kB
Více dokumentace