The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
  • BA740040
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Propojovací kanál BA7 40x40, s víkem, šedá BA740040

EAN
4012740878500
Balení
50 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Propojovací kanál BA7 40x40, s víkem, šedá

BA740040

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Distanční pouzdro 2 dostupné produkty
  • Drátová svorka pro systém perfo­rovaných kanálů 1 dostupné produkty
  • Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty
  • Šrou­bovací rozeta 1 dostupné produkty
  • Nůžky na stří­hání kanálů 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Distanční pouzdro
  • Drátová svorka pro systém perfo­rovaných kanálů
  • Ruční nýtovačka Draper
  • Šrou­bovací rozeta
  • Nůžky na stří­hání kanálů
  • M51592

    Distanční podložka pro upevnění kan. LF/LFS/LFG v.12mm

    0,00 €  / *
  • M5159

    Distanční podložka pro upevnění kan. LF/LFS/LFG v.20mm

    0,00 €  / *
  • BA7CLIP

    Příchytka vodičů pro propojovací kanál BA7

    0,00 €  / *
  • L5264SCHW

    Nýtovač pro nýt L 5067, rozlišovací barva černá

    0,00 €  / *
  • L5263ROT

    Nýtovač pro nýt L 5223, rozlišovací barva červená

    0,00 €  / *
  • L5262GRAU

    Nýtovač pro nýt L 5085, rozlišovací barva šedá

    0,00 €  / *
  • M5164

    Krytka hlavy upevňovacího šroubu kanálu LF/LFS/LFG

    0,00 €  / *
  • L5561

    Nůžky pro lišty pro dělení kanálů do šířky 80 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    40 mm
  • Šířka
    40 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Šířka štěr­biny
    6 mm
  • Šířka štěr­biny
    6,50 mm
Vyba­vení
  • Kryt v rozsahu dodávky
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Barva
    Šedý kámen
  • Kód RAL
    7030
Funkce
  • Samoz­hášivý
    Ano
Normy
  • Třída hořlavosti podle UL94
    V0
Bezpečnost
  • Třída požární odolnosti
    M1
Archi­tek­tura
  • Flexi­bilní
    Ne
Konfigu­race
  • Boční stěna
    Se štěr­binou

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration BA740040
PDF
Hager RoHS report BA740040
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BA740040 | Hager

    Obrázek produktu BA740040

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BA740040 | Hager

    Hager Produktový list BA740040

    Propojovací kanál BA7 40x40, s víkem, šedá

    PDF
  • Soubory STEP

    Obrázek Step Model BA740040 | Hager

    Step Model BA740040

    Soubory STEP International 2020-01-01

    STP
    605,29 kB
  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

    Produktový list en-GB 2018-10-11

    PDF
    455,98 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

    Produktový list de-DE 2018-10-11

    PDF
    457,86 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    39,95 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BA71202 - Víko kanálu BA7 šíře 120
    BA71202
    Víko kanálu BA7 šíře 120
  • 2
    BA71002 - Víko kanálu BA7 šíře 100
    BA71002
    Víko kanálu BA7 šíře 100
  • 3
    BA70802 - Víko kanálu BA7 šíře 80
    BA70802
    Víko kanálu BA7 šíře 80
  • 4
    BA70602 - Víko kanálu BA7 šíře 60
    BA70602
    Víko kanálu BA7 šíře 60
  • 5
    BA70402K - Víko kanálu BA725040
    BA70402K
    Víko kanálu BA725040

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.