The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
  • BA740025BL
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Propojovací kanál BA7 40x25, s víkem, modrá BA740025BL

EAN
4012740878791
Balení
48 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Propojovací kanál BA7 40x25, s víkem, modrá

BA740025BL

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    40 mm
  • Šířka
    25 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Šířka štěr­biny
    6 mm
  • Šířka štěr­biny
    6,50 mm
Vyba­vení
  • Kryt v rozsahu dodávky
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Barva
    Modrá
Funkce
  • Samoz­hášivý
    Ano
Normy
  • Třída hořlavosti podle UL94
    V0
Bezpečnost
  • Třída požární odolnosti
    M1
Archi­tek­tura
  • Flexi­bilní
    Ne
Konfigu­race
  • Boční stěna
    Se štěr­binou

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-28
PDF
439,72 kB
Hager REACH declaration BA740025BL
PDF
Hager RoHS report BA740025BL
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BA740025BL | Hager

    Obrázek produktu BA740025BL

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet BA740025BL | Hager

    Hager Product data sheet BA740025BL

    Propojovací kanál BA7 40x25, s víkem, modrá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    39,95 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LKG3707507030B - Propojovací kanál LKG 35x75 s víkem, šedá
    LKG3707507030B
    Propojovací kanál LKG 35x75 s víkem, šedá
  • 2
    DNG10010007030B - Propojovací kanál DNG 100x100 s víkem, šedá
    DNG10010007030B
    Propojovací kanál DNG 100x100 s víkem, šedá
  • 3
    LKG3702507030B - Propojovací kanál LKG 35x25 s víkem, šedá
    LKG3702507030B
    Propojovací kanál LKG 35x25 s víkem, šedá
  • 4
    LKG3703707030B - Propojovací kanál LKG 35x35 s víkem, šedá
    LKG3703707030B
    Propojovací kanál LKG 35x35 s víkem, šedá
  • 5
    DNG10007507030B - Propojovací kanál DNG 100x75 s víkem, šedá
    DNG10007507030B
    Propojovací kanál DNG 100x75 s víkem, šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.