Propojovací kanál BA6 84x88 s víkem, šedá BA68008007030B
EAN
4012740103305
Balení
16 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Distanční pouzdro 2 dostupné produkty -
Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty -
Šroubovací rozeta 1 dostupné produkty -
Nůžky na stříhání kanálů 1 dostupné produkty -
Drátová svorka pro systém perforovaných kanálů 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro systém perforovaných kanálů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška84 mm
-
Šířka88 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka štěrbiny4 mm
-
Šířka štěrbiny6 mm
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Funkce
-
SamozhášivýAno
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V0
Bezpečnost
-
Třída požární odolnostiM1
Architektura
-
FlexibilníNe
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list BA68008007030B
Propojovací kanál BA6 84x88 s víkem, šedá
PDF -
Soubory STEP
Step Model BA68008007030B
Soubory STEP International 2020-01-01
STP624,54 kB -
Produktový list
Product sheet for slotted trunking system BA6 in English
Produktový list en-GB 2018-10-11
PDF408,93 kB
Product sheet for slotted trunking system BA6 in German
Produktový list de-DE 2018-10-11
PDF409,71 kB -
Declaration of conformity
EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF42,98 kB
Více dokumentace