The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
  • B3002527030
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víko kanálu BA6 š.31, šedá B3002527030

EAN
4012740141697
Balení
80 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko kanálu BA6 š.31, šedá

B3002527030

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BA63002507030B

    Propojovací kanál BA6 33x31 s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • BA64002507030B

    Propojovací kanál BA6 43x31 s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • BA66002507030B

    Propojovací kanál BA6 64x31 s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • BA68002507030B

    Propojovací kanál BA6 84x31 s víkem, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    25 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Šířka víka
    31 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Barva
    Šedý kámen
  • Kód RAL
    7030
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BA6 30x25, BA6 40x25, BA6 60x25, BA6 80x25

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP International 2022-04-27
PDF
226,53 kB
Hager REACH declaration B3002527030
PDF
Hager RoHS report B3002527030
PDF

Ke stažení

  • Obrázek B3002527030 | Hager

    Obrázek produktu B3002527030

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list B3002527030 | Hager

    Hager Produktový list B3002527030

    Víko kanálu BA6 š.31, šedá

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

    Produktový list en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

    Produktový list de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BA71202 - Víko kanálu BA7 šíře 120
    BA71202
    Víko kanálu BA7 šíře 120
  • 2
    BA71002 - Víko kanálu BA7 šíře 100
    BA71002
    Víko kanálu BA7 šíře 100
  • 3
    BA70802 - Víko kanálu BA7 šíře 80
    BA70802
    Víko kanálu BA7 šíře 80
  • 4
    BA70602 - Víko kanálu BA7 šíře 60
    BA70602
    Víko kanálu BA7 šíře 60
  • 5
    BA70402K - Víko kanálu BA725040
    BA70402K
    Víko kanálu BA725040

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.