The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
    • B1501547030
    EAN
    4012740104425
    Balení
    50 ks
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály

    Koncovka propoj. kanálu BA6 18x18 B1501547030

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Koncovka propoj. kanálu BA6 18x18

    B1501547030

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • BA61501507030B

      Propojovací kanál BA6 18x18 s víkem, šedá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      15 mm
    • Šířka
      15 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Bezhalogenový PC-ABS
    • Barva
      Šedý kámen
    • Kód RAL
      7030
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BA6 15x15

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration B1501547030
    PDF
    RoHS report B1501547030
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek B1501547030 | Hager

      Obrázek produktu B1501547030

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet B1501547030 | Hager

      Hager Product data sheet B1501547030

      Product data sheet cs-CZ 2026-02-02

      PDF
    • Produktový list

      Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

      Produktový list en-GB 2018-10-11

      PDF
      408,93 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

      Produktový list de-DE 2018-10-11

      PDF
      409,71 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      42,98 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BA7CLIP - Příchytka vodičů pro propojovací kanál BA7
      BA7CLIP
      Příchytka vodičů pro propojovací kanál BA7
    • 2
      B600603 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál BA6 64x67
      B600603
      Příchytka vodičů pro propoj. kanál BA6 64x67
    • 3
      B8008047030 - Koncovka propoj. kanálu BA6 84x88
      B8008047030
      Koncovka propoj. kanálu BA6 84x88
    • 4
      LK500753 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x75
      LK500753
      Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x75
    • 5
      BA760025 - Propojovací kanál BA7 60x25, s víkem, šedá
      BA760025
      Propojovací kanál BA7 60x25, s víkem, šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.