Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, antracit, mat 945172505
EAN
4011334241034
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
4637
Zástrčka, Integro přístroj, černá mat
Volitelné příslušenství
-
Krabice pro vestavbu do zdi/stropu 6 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Napětí
-
Jmenovité napětí12 V
-
Jmenovité napětí24 - 24 V
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55,50 mm
-
Hloubka39,50 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž1 mm
-
Vestavěná hloubka30 mm
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyS očkem
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeVestavná instalace, Upevnění šrouby
Vybavení
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 945172505
Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, antracit, mat
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-11-04
PDF160,38 kB
Více dokumentace