The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker Integro
  • Ovlá­dání světel - Berker Integro
  • 928912505
  • Designové řady vypínačů

1 - 10 V otočný potenciometr s rámečkem, Integro Flow, antracit mat 928912505

EAN
4011334265191
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

1 - 10 V otočný potenciometr s rámečkem, Integro Flow, antracit mat

928912505

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí
    230 - 230 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Konek­tivita
  • Stmívání DALI
    Ne
Rozměry
  • Osa průměru
    4 mm
  • Vestavěná hloubka
    22 mm
  • Výška
    59,50 mm
  • Šířka
    59,50 mm
  • Hloubka
    58 mm
Elek­trický proud
  • Řídicí proud
    50 - 50 mA
  • Spínací proud
    6 A
Mate­riál
  • Barva
    Antracit
Texty
  • Osvět­lení
    Např. pro zářivky a nízko­na­pě­ťové halogenové žárovky
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami
  • Pojistka
    Odolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka), S náhradní pojistkou
  • Souvi­se­jící systémy
    Berker Integro

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 928912505
PDF
Hager RoHS report 928912505
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 928912505 | Hager

    Obrázek produktu 928912505

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 928912505 | Hager

    Hager Produktový list 928912505

    1 - 10 V otočný potenciometr s rámečkem, Integro Flow, antracit mat

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06) | Hager

    Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)

    Instalační příručka en-GB 2020-01-01

    PDF
    373,59 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-06-11

    PDF
    291,54 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-06-11

    PDF
    289,67 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    936522568 -
    936522568
  • 2
    937522507 -
    937522507
  • 3
    936552501 -
    936552501
  • 4
    936562509 -
    936562509
  • 5
    936552510 -
    936552510

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.