The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 928712579

Otočný stmívač s rámečkem, Integro Flow, bílá lesk 928712579

EAN
4011334250432
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Otočný stmívač s rámečkem, Integro Flow, bílá lesk

928712579

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Schuko zásuvka 10 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Schuko zásuvka
  • 8418525

    Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , Integro přístroj, černá mat

    0,00 €  / *
  • 845712509

    Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 845712507

    Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, šedá lesk

    0,00 €  / *
  • 845712505

    Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 845712503

    Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, černá mat

    0,00 €  / *
  • 845712501

    Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, hnědá mat

    0,00 €  / *
  • 841852522

    Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , Integro přístroj, bílá mat

    0,00 €  / *
  • 841852526

    Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , Integro přístroj, šedá mat

    0,00 €  / *
  • 841852525

    Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , Integro přístroj, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 841852521

    Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , Integro přístroj, hnědá mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    59,50 mm
  • Šířka
    59,50 mm
  • Hloubka
    53 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Ke stažení

  • Obrázek 928712579 | Hager

    Obrázek produktu 928712579

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 928712579 | Hager

    Hager Produktový list 928712579

    Otočný stmívač s rámečkem, Integro Flow, bílá lesk

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07) | Hager

    Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07)

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    224,01 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.