The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • 80960452
    EAN
    3250617154628
    Balení
    1 ks
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti

    Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, krémová lesk 80960452

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, krémová lesk

    80960452

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      55,50 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 1013
    • Mate­riál
      Termoplast

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960452
    PDF
    RoHS report 80960452
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 80960452 | Hager

      Obrázek produktu 80960452

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 80960452 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 80960452

      Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, krémová lesk

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85121100 - Mezirámeček pro středové desky K.1, barva bílá lesklá
      85121100
    • 2
      TXC515 - Detektor pohybu stropní KNX 360° pro chodby, přisazený
      TXC515
    • 3
      TXC513 -
      TXC513
    • 4
      TXD503 -
      TXD503
    • 5
      TXD505 -
      TXD505

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.