The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 80161770
    EAN
    3250617153461
    Balení
    1 ks

    Tlačítko 1-násobné, KNX - K.1, bílá lesk 80161770

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Tlačítko 1-násobné, KNX - K.1, bílá lesk

    80161770

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    80040011
    80040011
    Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Elek­trický proud
    • Příkon sběrnice, přenos dat
      20 mA
    Funkce
    • S prosto­rovým termostatem
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      55,10 mm
    • Šířka
      70,90 mm
    • Hloubka
      14,35 mm
    Vyba­vení
    • Počet ovlá­da­cích bodů
      2
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou LED
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povr­chová úprava
      Lesklý, Matná
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ano
    Texty
    • Funkce
      Funkce pro ruční přeru­šení již spuš­těných auto­ma­tických funkcí
    • Ochrana
      S ochranou proti demon­táži
    • Teplota
      Integrovaný snímač teploty s výstupem namě­řených hodnot prostřednic­tvím objektu, Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozši­řu­jící jednotka čidla pohybu
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 80161770
    PDF
    RoHS report 80161770
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 80161770 | Hager

      Obrázek produktu 80161770

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet 80161770 | Hager

      Hager Product data sheet 80161770

      Tlačítko 1-násobné, KNX - K.1, bílá lesk

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, tr-TR 2022-11-25 | Hager

      Instalační návod en-GB, tr-TR 2022-11-25

      PDF
      1,44 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      1,08 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

      Průvodce aplikací en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Obrázek Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

      Průvodce aplikací en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Obrázek Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10) | Hager

      Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)

      Průvodce aplikací en-GB 2021-10-12

      PDF
      3,20 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      307,84 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      283,25 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.