Displej, informační Q.x antracit sametová 75860026
EAN
4011334384489
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
75040001
Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Materiál
-
BarvaAntracit
-
MateriálTermoplast
Texty
-
OchranaS ochranou proti demontáži
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 75860026
Displej, informační Q.x antracit sametová
PDF -
Installation manual
Manual for 758600xx - Info display (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-01)
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF185,76 kB -
KNX product database
Databáze produktů KNX bs, en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
EXE6,01 MBDatabáze produktů KNX bs, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
EXE7,45 MB -
Application Guide
Application description ETS for 758600xx - Info display (EN, 2002-09)
Aplikace en-GB 2020-01-01
PDF175,05 kB
Více dokumentace