Regulátor, teploty objektu s tlačítky K.5 hliník 75441271
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Příkon sběrnice, přenos dat7,50 mA
-
Možnost paralelní službyNe
-
S místním ovládánímNe
-
BarvaHliník
-
Vestavěná hloubka22,70 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž26 mm
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
-
Třída energetické účinnostiIV (2%)
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
-
Způsob montážeBez rozpěrných příchytek
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 75441271
Regulátor, teploty objektu s tlačítky K.5 hliník
PDF -
Instalační návod
Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (EN, 2010-07)
Instalační návod en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF292,10 kB -
Databáze produktů KNX
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
Databáze produktů KNX International 2023-08-25
VD2301,97 kBKNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)
Databáze produktů KNX International 2023-08-25
VD2181,44 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
Databáze produktů KNX International 2023-08-25
VD4304,03 kBKNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)
Databáze produktů KNX International 2023-08-25
VD4142,98 kB -
Průvodce aplikací
Application description ETS for 754412xx - KNX object thermostat (EN, 2007-07)
Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF827,56 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-23
PDF287,34 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-23
PDF293,22 kB