The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Tlačít­kové senzory B.IQ
    • 75163590
    EAN
    4011334380870
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Tlačít­kové senzory B.IQ

    Senzor tlačítkový 3-násobný, Komfort B.IQ sklo, bílá 75163590

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Senzor tlačítkový 3-násobný, Komfort B.IQ sklo, bílá

    75163590

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Funkce
    • S prosto­rovým termostatem
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      88,50 mm
    • Šířka
      88,50 mm
    • Hloubka
      16,65 mm
    Vyba­vení
    • Počet ovlá­da­cích bodů
      6
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou LED
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Mate­riál
      Sklo
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Texty
    • Funkce
      Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie
    • Ochrana
      S ochranou proti demon­táži
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ne
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Základní infor­mace, Obecný KNX telegram
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    REACH declaration 75163590
    PDF
    RoHS report 75163590
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 75163590 | Hager

      Obrázek produktu 75163590

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 75163590 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 75163590

      Senzor tlačítkový 3-násobný, Komfort B.IQ sklo, bílá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12) | Hager

      Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

      Instalační návod International 2004-04-20

      PDF
      400,23 kB
    • Nástroj

      Obrázek Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Nástroj de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10) | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

      Databáze produktů KNX International 2023-08-25

      VD1
      99,62 kB
      Obrázek KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10) | Hager

      KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

      Databáze produktů KNX International 2023-08-25

      VD1
      200,26 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08) | Hager

      Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)

      Průvodce aplikací en-GB 2020-01-01

      PDF
      195,58 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-03-05

      PDF
      258,73 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-03-05

      PDF
      258,49 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      75663590 - Senzor tlačítkový 3-násobný s termostatem a displejem B.IQ sklo, barva bílá
      75663590
      Senzor tlačítkový 3-násobný s termostatem a displejem B.IQ sklo, bílá
    • 2
      75161094 - Senzor tlačítkový 1-násobný B.IQ Alu
      75161094
      Senzor tlačítkový 1-násobný B.IQ Alu
    • 3
      75161099 - Senzor tlačítkový 1-násobný B.IQ bílá, mat
      75161099
      Senzor tlačítkový 1-násobný B.IQ bílá, mat
    • 4
      75164592 - Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ sklo, černá
      75164592
      Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ sklo, černá
    • 5
      75161593 - Senzor tlačítkový, 1-násobný, Komfort B.IQ ušlecht. nerez. ocel
      75161593
      Senzor tlačítkový, 1-násobný, Komfort B.IQ ušlecht. nerez. ocel

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.