The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Tlačít­kové senzory B.IQ
  • 75164592
  • Systém řízení budov KNX

Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ sklo, černá 75164592

EAN
4011334372141
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ sklo, černá

75164592

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
75040001
75040001
Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Funkce
  • S prosto­rovým termostatem
    Ne
Rozměry
  • Výška
    118,10 mm
  • Šířka
    88,50 mm
  • Hloubka
    16,65 mm
Vyba­vení
  • Počet ovlá­da­cích bodů
    8
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • S kont­rolkou LED
    Ano
Mate­riál
  • Barva
    Černá
  • Kód RAL
    9005
  • Mate­riál
    Sklo
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
Obrazovka
  • S displejem
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Texty
  • Funkce
    Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie
  • Ochrana
    S ochranou proti demon­táži

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-14
PDF
1,50 MB
Hager REACH declaration 75164592
PDF
Hager RoHS report 75164592
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 75164592 | Hager

    Obrázek produktu 75164592

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 75164592 | Hager

    Hager Produktový list 75164592

    Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ sklo, černá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12) | Hager

    Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

    Instalační příručka International 2004-04-20

    PDF
    400,23 kB
  • Nástroj

    Obrázek Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager

    Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

    Nástroj de-DE 2023-10-30

    ZIP
    72,77 kB
  • Databáze produktů KNX

    Obrázek KNX Database (from ETS2) for 751645xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10) | Hager

    KNX Database (from ETS2) for 751645xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)

    Databáze produktů KNX International 2023-08-25

    VD1
    101,37 kB
    Obrázek KNX Database (from ETS2) for 7516459xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10) | Hager

    KNX Database (from ETS2) for 7516459xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)

    Databáze produktů KNX International 2023-08-25

    VD1
    194,08 kB
  • Aplikace

    Obrázek Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08) | Hager

    Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)

    Aplikace en-GB 2020-01-01

    PDF
    195,58 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-03-05

    PDF
    258,49 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-03-05

    PDF
    258,73 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    75164094 - Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ Alu
    75164094
    Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ Alu
  • 2
    75164092 - Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ sklo, černá
    75164092
    Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ sklo, černá
  • 3
    75164590 - Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ sklo, bílá
    75164590
    Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ sklo, bílá
  • 4
    75164594 - Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ Alu
    75164594
    Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ Alu
  • 5
    75164599 - Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ bílá, mat
    75164599
    Senzor tlačítkový 4-násobný, Komfort B.IQ bílá, mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.