The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 75144150

Dotykový sensor 4-násobný komfort R.3 sklo, bílá 75144150

EAN
4011334383666
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Již není dostupný

Dotykový sensor 4-násobný komfort R.3 sklo, bílá

75144150

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat
  • 161

    Čidlo teploty (33 kΩ)

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Funkce
  • S prosto­rovým termostatem
    Ano
Výkon
  • Příkon
    12,50 mA
Rozměry
  • Vestavěná hloubka
    12,90 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    16 mm
  • Výška
    152 mm
  • Šířka
    81 mm
  • Hloubka
    23 mm
Vyba­vení
  • Počet ovlá­da­cích bodů
    8
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • S kont­rolkou LED
    Ano
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Sklo
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
Obrazovka
  • S displejem
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Texty
  • Funkce
    Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie, Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla
  • Způsob montáže
    Pro svislou montáž
  • Teplota
    Doplň­ková přípojka pro externí čidlo teploty, Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozši­řu­jící jednotka čidla pohybu, Měření teploty prostřednic­tvím interního snímače teploty nebo externího komu­ni­kačního objektu

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 75144150
PDF
Hager RoHS report 75144150
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 75144150 | Hager

    Obrázek produktu 75144150

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 75144150 | Hager

    Hager Product data sheet 75144150

    Dotykový sensor 4-násobný komfort R.3 sklo, bílá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Installation manual en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
  • KNX product database

    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX product database en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX product database de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX product database en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX product database de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Declaration of conformity International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Declaration of conformity International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.