Dotykový sensor 3-násobný komfort R.1 sklo, bílá 75143160
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
MontážZapuštěná montáž
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
-
S prostorovým termostatemAno
-
Příkon12,50 mA
-
Vestavěná hloubka12,90 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž16 mm
-
Výška152 mm
-
Šířka81 mm
-
Hloubka23 mm
-
Počet ovládacích bodů6
-
S kontrolkou LEDAno
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
MateriálSklo
-
Povrchová úpravaLesklý
-
S displejemAno
-
Popisové poleNe
-
FunkcePro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie, Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla
-
Způsob montážePro svislou montáž
-
TeplotaDoplňková přípojka pro externí čidlo teploty, Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu, Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu
-
Včetně připojení sběrniceAno
-
Probíhá generování datAno
-
Datové typyZákladní informace, Obecný KNX telegram
-
Datové formátyKNX (TP)
-
Odhadovaný denní objem dat10 KB - 100 KB
-
Generování dat v reálném časeAno
-
Data uložená v zařízeníNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 75143160
Dotykový sensor 3-násobný komfort R.1 sklo, bílá
PDF -
Instalační návod
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)
Instalační návod en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB -
Databáze produktů KNX
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Databáze produktů KNX International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Databáze produktů KNX International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Databáze produktů KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Databáze produktů KNX de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Databáze produktů KNX de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Databáze produktů KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-08-24
PDF291,73 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-08-24
PDF299,80 kB