• 75142150
    EAN
    4011334383574
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    Dotykový sensor 2-násobný komfort R.3 sklo, bílá 75142150

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dotykový sensor 2-násobný komfort R.3 sklo, bílá

    75142150

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat
    • WDN9031

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Funkce
    • S prosto­rovým termostatem
      Ano
    Výkon
    • Příkon
      12,50 mA
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      12,90 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      16 mm
    • Výška
      152 mm
    • Šířka
      81 mm
    • Hloubka
      23 mm
    Vyba­vení
    • Počet ovlá­da­cích bodů
      4
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou LED
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Mate­riál
      Sklo
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Texty
    • Funkce
      Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie, Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla
    • Způsob montáže
      Pro svislou montáž
    • Teplota
      Doplň­ková přípojka pro externí čidlo teploty, Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozši­řu­jící jednotka čidla pohybu, Měření teploty prostřednic­tvím interního snímače teploty nebo externího komu­ni­kačního objektu
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Základní infor­mace, Obecný KNX telegram
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 75142150
    PDF
    RoHS report 75142150
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 75142150 | Hager

      Obrázek produktu 75142150

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 75142150 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 75142150

      Dotykový sensor 2-násobný komfort R.3 sklo, bílá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager

      Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

      Instalační návod en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      379,26 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      Databáze produktů KNX International 2023-08-25

      VD4
      1,45 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      Databáze produktů KNX International 2023-08-25

      VD4
      1,66 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      Databáze produktů KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25

      VD4
      2,34 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      Databáze produktů KNX de-DE 2023-08-25

      VD4
      1,84 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      Databáze produktů KNX de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,26 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      Databáze produktů KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      1,41 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 75141xx-75142xx-75143xx-75144xx-75146xx-75148xx - Push-button/Glass sensor (EN, 2009-04) | Hager

      Application description ETS for 75141xx-75142xx-75143xx-75144xx-75146xx-75148xx - Push-button/Glass sensor (EN, 2009-04)

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      270,53 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-08-24

      PDF
      291,73 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-08-24

      PDF
      299,80 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.