The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker K.1
  • Sada nouzového volání - Berker K.1
  • 52067009
  • Designové řady vypínačů

Tlačítko volání, s rámečkem, K.1, bílá lesk 52067009

EAN
4011334354345
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Tlačítko volání, s rámečkem, K.1, bílá lesk

52067009

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 52007009

    Sada nouzového volání s rámečky, K.1, bílá lesk

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí
    24 - 24 V
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
Rozměry
  • Výška
    87 mm
  • Šířka
    80,50 mm
  • Hloubka
    29 mm
  • Vestavěná hloubka
    15,80 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Souvi­se­jící systémy
    K.x

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 52067009
PDF
Hager RoHS report 52067009
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 52067009 | Hager

    Obrázek produktu 52067009

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 52067009 | Hager

    Hager Product data sheet 52067009

    Tlačítko volání, s rámečkem, K.1, bílá lesk

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Installation manual en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    140309 - Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, bílá lesk
    140309
    Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, bílá lesk
  • 2
    14031909 - Středová deska pro zásuvku se sv. pro vyrovnání potenciálu, Berker,bílá mat/sam.
    14031909
    Středová deska pro zásuvku se sv. pro vyrovnání potenciálu, Berker, bílá mat/sam.
  • 3
    52037009 - Světelný signál s rámečkem, K.1, bílá lesk
    52037009
    Světelný signál s rámečkem, K.1, bílá lesk
  • 4
    52057009 - Tlačítko resetovací/ tlačítko potvrzení přítomnosti, s rámečkem, K.1, bílá lesk
    52057009
    Tlačítko resetovací/ tlačítko potvrzení přítomnosti, s rámečkem, K.1, bílá lesk
  • 5
    52017009 - Tlačítko resetovací s rámečkem, K.1, bílá lesk
    52017009
    Tlačítko resetovací s rámečkem, K.1, bílá lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.