• Berker K.1
    • Sada nouzového volání - Berker K.1
    • 52037009
    EAN
    4011334354130
    Balení
    1 ks
    • Sada nouzového volání - Berker K.1

    Světelný signál s rámečkem, K.1, bílá lesk 52037009

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Světelný signál s rámečkem, K.1, bílá lesk

    52037009

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí
      24 - 24 V
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    Rozměry
    • Výška
      80,50 mm
    • Šířka
      87 mm
    • Hloubka
      40,60 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 52037009
    PDF
    RoHS report 52037009
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 52037009 | Hager

      Obrázek produktu 52037009

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 52037009 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 52037009

      Světelný signál s rámečkem, K.1, bílá lesk

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Instalační návod en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      140309 - Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, bílá lesk
      140309
      Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, bílá lesk
    • 2
      14031909 - Středová deska pro zásuvku se sv. pro vyrovnání potenciálu, Berker,bílá mat/sam.
      14031909
      Středová deska pro zásuvku se sv. pro vyrovnání potenciálu, Berker, bílá mat/sam.
    • 3
      52067009 - Tlačítko volání, s rámečkem, K.1, bílá lesk
      52067009
      Tlačítko volání, s rámečkem, K.1, bílá lesk
    • 4
      52047009 - Napájecí zdroj s rámečkem, K.1, bílá lesk
      52047009
      Napájecí zdroj s rámečkem, K.1, bílá lesk
    • 5
      52057009 - Tlačítko resetovací/ tlačítko potvrzení přítomnosti, s rámečkem, K.1, bílá lesk
      52057009
      Tlačítko resetovací/ tlačítko potvrzení přítomnosti, s rámečkem, K.1, bílá lesk
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.