Tlačítko resetovací/ tlačítko potvrzení přítomnosti, s rámečkem, K.1, bílá lesk 52057009
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí24 - 24 V
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
Rozměry
-
Výška87 mm
-
Šířka80,50 mm
-
Hloubka30 mm
-
Vestavěná hloubka16,50 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyK.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 52057009
Tlačítko resetovací/ tlačítko potvrzení přítomnosti, s rámečkem, K.1, bílá lesk
PDF -
Instalační návod
Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)
Instalační návod en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23
PDF194,08 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF383,90 kB
Více dokumentace