Sada nouzového volání s rámečky, S.1, bílá mat 52009909
EAN
4011334353911
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Domovní elektroinstalační přístrojepro bezbariérové použití 18 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí24 - 24 V
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatná
Rozměry
-
Výška185 mm
-
Šířka100 mm
-
Hloubka155 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyBerker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 52009909
Sada nouzového volání s rámečky, S.1, bílá mat
PDF -
Installation manual
Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)
Instalační příručka en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-01-06
PDF183,33 kB
Více dokumentace