The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Sada nouzového volání - Berker S.1
  • 52059909
  • Designové řady vypínačů

Tlačítko resetovací/ tlačítko potvrzení přítomnosti, s rámečkem, S.1, bílá mat 52059909

EAN
4011334354246
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Tlačítko resetovací/ tlačítko potvrzení přítomnosti, s rámečkem, S.1, bílá mat

52059909

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 52008989

    Sada nouzového volání s rámečky, S.1, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 52008982

    Sada nouzového volání s rámečky, S.1, krémová lesk

    0,00 €  / *
  • 52009909

    Sada nouzového volání s rámečky, S.1, bílá mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí
    24 - 24 V
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Matná
Rozměry
  • Výška
    80,50 mm
  • Šířka
    80,50 mm
  • Hloubka
    32 mm
  • Vestavěná hloubka
    16,50 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Souvi­se­jící systémy
    S.x/B.x

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 52059909
PDF
Hager RoHS report 52059909
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 52059909 | Hager

    Obrázek produktu 52059909

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 52059909 | Hager

    Hager Produktový list 52059909

    Tlačítko resetovací/ tlačítko potvrzení přítomnosti, s rámečkem, S.1, bílá mat

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Installation manual en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    52008982 - Sada nouzového volání s rámečky, S.1, krémová lesk
    52008982
    Sada nouzového volání s rámečky, S.1, krémová lesk
  • 2
    52068982 - Tlačítko volání, s rámečkem, S.1, krémová lesk
    52068982
    Tlačítko volání, s rámečkem, S.1, krémová lesk
  • 3
    52048982 - Napájecí zdroj s rámečkem, S.1, krémová lesk
    52048982
    Napájecí zdroj s rámečkem, S.1, krémová lesk
  • 4
    4605 - Úhlový konektor pro ochranné pospojení, příslušenství
    4605
    Úhlový konektor pro ochranné pospojení, příslušenství
  • 5
    52018982 - Tlačítko resetovací s rámečkem, S.1, krémová lesk
    52018982
    Tlačítko resetovací s rámečkem, S.1, krémová lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.