Sada nouzového volání s rámečky, S.1, bílá lesk 52008989
EAN
4011334353928
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Domovní elektroinstalační přístrojepro bezbariérové použití 18 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí24 - 24 V
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 40 °C
Materiál
-
BarvaPolární bílá
Texty
-
FunkceVypnutí tísňového volání pomocí vypínacího tlačítka v místě tísňového volání, Napájení napájecí jednotku pomocí 24 V DC, Akustická a vizuální signalizace tísňového volání pomocí kontrolky po aktivaci tahového tlačítka
-
Způsob montážeNásuvné upevnění centrálního dílu
-
OchranaMonitorování zařízení, která spouštějí volání při přerušení vodiče
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Související produktové řadyBerker S.1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace