The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 50763552

50763552

EAN
4011334391166
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

50763552

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Osvět­lovací vložka pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 1 dostupné produkty
  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 4 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Osvět­lovací vložka pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 16773500

    LED komplet 230 V, pro spínače / tlačítka, příslušenství, červená

    0,00 €  / *
  • 13383513

    0,00 €  / *
  • 13383512

    0,00 €  / *
  • 13383502

    0,00 €  / *
  • 13383503

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Doty­kový proud
    10 A
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Průhledné
    Ne
  • AT_He­ightLabel­lingField
    12 mm
Rozměry
  • Výška
    55 mm
  • Šířka
    55 mm
  • Hloubka
    41 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    0
Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na omítku
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Počet tlačítek
    1
  • Typ tlačítka
    Jedno­duché tlačítko
  • Se signálním kontaktem zpětné vazby
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration 50763552
PDF
RoHS report 50763552
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 50763552 | Hager

    Obrázek produktu 50763552

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 50763552 | Hager

    Hager Produktový list 50763552

    Produktový list cs-CZ 2025-10-18

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-03 | Hager

    Declaration of conformity International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

    Declaration of conformity International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.