The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 50753512

50753512

EAN
4011334391180
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

50753512

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 4 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 13383513

    0,00 €  / *
  • 13383512

    0,00 €  / *
  • 13383502

    0,00 €  / *
  • 13383503

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Doty­kový proud
    10 A
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Průhledné
    Ne
Rozměry
  • Výška
    55 mm
  • Šířka
    55 mm
  • Hloubka
    41 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    0
Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na omítku
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Typ tlačítka
    Sériové tlačítko
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 50753512
PDF
Hager RoHS report 50753512
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 50753512 | Hager

    Obrázek produktu 50753512

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 50753512 | Hager

    Hager Product data sheet 50753512

    Product data sheet cs-CZ 2025-11-13

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-11-03 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.