Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.1, bílá lesk 47527209
EAN
4011334275855
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 21 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
-
Vestavěná hloubka32 mm
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka zástrčky
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemAno
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleAno
Kryt, dveře
-
Typ víkaVýklopný kryt se vrátí zpět
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP44
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
-
Související systémyBerker K.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 47527209
Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.1, bílá lesk
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Více dokumentace