• Berker Q.1
    • Zásuvky - Berker Q.1
    • 47496086
    EAN
    4011334380436
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker Q.1
    • Zásuvky - Berker Q.3
    • Zásuvky - Berker Q.7
    • Vidět víc

    Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová 47496086

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Barva produktu - Antracit
    Antracit
    Antracit
    Hliník
    Hliník
    Polární bílá
    Polární bílá

    Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová

    47496086

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Same­tový
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Počet jednotek
      1
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      31 mm
    • Vestavěná hloubka
      32 mm
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Zásuvná svorka
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Zásuvná přípojka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      SCHUKO
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ne
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ano
    • Mechanická odolnost IK
      IK02
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    • S funkčním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne
    • Souvi­se­jící systémy
      Q.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47496086
    PDF
    RoHS report 47496086
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 47496086 | Hager

      Obrázek produktu 47496086

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 47496086 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 47496086

      Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová

      PDF
    • Prohlášení o vlastnostech

      Obrázek Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20 | Hager

      Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      3313076086 - Středový díl pro zásuvky, BRITISH STANDARD, s možností vypnutí, Q.x, antr. sam.
      3313076086
      Středový díl pro zásuvky, BRITISH STANDARD, s možností vypnutí, Q.x, antr. sam.
    • 2
      3313076084 - Středový díl pro zásuvky, BRITISH STANDARD, s možností vypnutí, Q.x, stříb. sam.
      3313076084
      Středový díl pro zásuvky, BRITISH STANDARD, s možností vypnutí, Q.x, stříb. sam.
    • 3
      3313076089 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker Q.x, bílá, sametová
      3313076089
      Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker Q.x, bílá, sametová
    • 4
      3965766076 - Centrální díl pro zásuvku se zemnícím kolíkem, Berker Q.x, antracit, sametová
      3965766076
      Centrální díl pro zásuvku se zemnícím kolíkem, Berker Q.x, antracit, sametová
    • 5
      WDS15001 - Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
      WDS15001
      Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.