The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 3313076084
    EAN
    4011334443735
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker S.1
    • Zásuvky - Berker B.3
    • Zásuvky - Berker B.7
    • Zásuvky - Berker Q.1
    • Zásuvky - Berker Q.3
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • Vidět víc

    Středový díl pro zásuvky, BRITISH STANDARD, s možností vypnutí, Q.x, stříb. sam. 3313076084

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Středový díl pro zásuvky, BRITISH STANDARD, s možností vypnutí, Q.x, stříb. sam.

    3313076084

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    53420219
    53420219
    Přístroj zásuvky s ochranným kontaktem, BRITISH STANDARD 13A, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    53420216
    53420216
    Přístroj zásuvky s ochranným kontaktem, BRITISH STANDARD 13A, antracit mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 40 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 10116062

      Rámeček, 1-násobný, Q.1, červená sametová

      0,00 €  / *
    • 10256016

      Rámeček, 5-násobný, vodorovný , Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10126016

      Rámeček, 2-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10136016

      Rámeček, 3-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10146016

      Rámeček, 4-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10156016

      Rámeček, 5-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10136089

      Rámeček, 3-násobný, Q.1, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 10116086

      Rámeček, 1-násobný, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10126086

      Rámeček, 2-násobný, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10136086

      Rámeček, 3-násobný, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10246016

      Rámeček, 4-násobný, vodorovný, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10126062

      Rámeček, 2-násobný, Q.1, červená sametová

      0,00 €  / *
    • 10136062

      Rámeček, 3-násobný, Q.1, červená sametová

      0,00 €  / *
    • 10116084

      Rámeček, 1-násobný, Q.1, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • 10126084

      Rámeček, 2-násobný, Q.1, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • 10136084

      Rámeček, 3-násobný, Q.1, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • 53420219

      Přístroj zásuvky s ochranným kontaktem, BRITISH STANDARD 13A, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 53420216

      Přístroj zásuvky s ochranným kontaktem, BRITISH STANDARD 13A, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 10116089

      Rámeček, 1-násobný, Q.1, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 10126089

      Rámeček, 2-násobný, Q.1, bílá sametová

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      9006
    • Mate­riál
      Termoplast
    Rozměry
    • Výška
      56 mm
    • Šířka
      56 mm
    • Hloubka
      10 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Souvi­se­jící systémy
      Q.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 3313076084
    PDF
    Hager RoHS report 3313076084
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 3313076084 | Hager

      Obrázek produktu 3313076084

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 3313076084 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 3313076084

      Středový díl pro zásuvky, BRITISH STANDARD, s možností vypnutí, Q.x, stříb. sam.

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      378,64 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      3313077013 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.1, Alu
      3313077013
      Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.1, Alu
    • 2
      148602 - Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, krémová lesk
      148602
      Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, krémová lesk
    • 3
      148601 - Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, hnědá lesk
      148601
      Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, hnědá lesk
    • 4
      16202005 - Kryt s potiskem symbolu šipek, R.1/R.3, černá lesk
      16202005
      Kryt s potiskem symbolu šipek, R.1/R.3, černá lesk
    • 5
      WL0010 - Spínač 1-pólový, řazení 1, barva bílá lesklá
      WL0010
      Spínač 1-pólový, řazení 1, bílá lesk lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.