Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová 47496084
K dispozici také v
Barva produktu - Hliník
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RALPodobné jako RAL 9006
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálDuroplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž31 mm
-
Vestavěná hloubka32 mm
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleAno
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
-
Související systémyQ.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 47496084
Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
PDF -
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Více dokumentace