Zásuvka SCHUKO, K.5, alu mat, lak. 47387003
EAN
4011334378464
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Konektivita
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná přípojka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka zástrčky
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP20
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž31 mm
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Počet jednotek1
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
Instalace, montáž
-
Montáž naZapuštěná montáž
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
Se zámkemNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníAno
Kapacita
-
Počet modulů1
Texty
-
PotiskBez potisku
-
KrytCentrální deska
-
OchranaZvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
PopisS polem pro popis
-
Související produktové řadyBerker K.5
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Více dokumentace