458809 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
  • 458809
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
14096089 - Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, Q.x, bílá sametová
14096089
Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, Q.x, bílá sametová
2
260205 - USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat
260205
USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat
3
143102 - Středová deska s montážním otvorem Ø 18,8 mm, systém střed. dílů, krémová lesk
143102
Středová deska s montážním otvorem Ø 18,8 mm, systém střed. dílů, krémová lesk
4
458809 - UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
458809
UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
5
454409 - TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat
454409
TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat

UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat

458809

  • Designové řady vypínačů

UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat 458809

EAN
4011334051275
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
1040
1040
Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a reproduktorovou zásuvku, 1930/glas, bílá l.
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
104001
104001
Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a repr. zásuvku, 1930/glas, černá lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
145802
145802
Středová deska pro telekomunikační zásuvky TAE, systém střed. dílů, krémová lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
145809
145809
Středová deska pro telekomunikační zásuvky TAE, systém střed. dílů, bílá lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
10331404
10331404
Centrální díl pro TAE zásuvku,USB a reproduktorovou zásuvku, S.1/B.x, stříb. mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Dokončete svůj systém

Technické vlastnosti

Frek­vence
  • Šířka přeno­sového pásma
    16 - 16 MHz
Vyba­vení
  • Počet výstupů
    2
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Šrou­bová svorka
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Napětí
  • Jmenovité napětí
    125 V
Texty
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami
  • Způsob montáže
    S rozpěrnými příchyt­kami

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    28821404 - Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, stříbrná mat
    28821404
    Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, stříbrná mat
  • 2
    28821606 - Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
    28821606
    Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
  • 3
    28828989 - Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    28828989
    JORDFEILAUTOMAT 2P 32A C 30MA A OBS! utgått
  • 4
    28829909 -
    28829909
    B1501507030B OBS! utgått
  • 5
    260205 - USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat
    260205
    USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.