catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334051220
catalog.pageproduct.product.info.packqty
10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, krémová mat 458802
Již není dostupný
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (12)catalog.pageproduct.accessories_mandatory_all_heading.link
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma16 - 16 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů2
Materiál
-
BarvaBílá
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Napětí
-
Jmenovité napětí125 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN1 A
Rozměry
-
Vestavěná hloubka22 mm
Texty
-
VýstupS přímým vývodem
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
OchranaNe
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
catalog.pageproduct.showmore_documents.button