The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker W.1
  • Kompletní přístroje na omítku - Berker W.1
  • 42563522
  • Designové řady vypínačů

42563522

EAN
4011334423232
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

42563522

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva produktu
    Polární bílá
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Termoplast
Rozměry
  • Hloubka
    44,90 mm
  • Výška
    76 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager REACH declaration 42563522
PDF
Hager RoHS report 42563522
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 42563522 | Hager

    Obrázek produktu 42563522

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 42563522 | Hager

    Hager Product data sheet 42563522

    Product data sheet cs-CZ 2026-01-29

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-04 | Hager

    Declaration of conformity International 2021-11-04

    PDF
    80,22 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

    Declaration of conformity International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    4
  • 1
    42563525 -
    42563525
  • 2
    42563505 -
    42563505
  • 3
    42563502 -
    42563502
  • 4
    42563522 - Zásuvka pro kabelový vývod, komplet., IP 55, Berker W.1, bílá, mat
    42563522
    Zásuvka pro kabelový vývod, komplet., IP 55, Berker W.1, bílá, mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.