Centrální díl pro zásuvku bez ochranného kontaktu, S.1/B.x, bílá mat 3967331909
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 67 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55 mm
-
Šířka55 mm
-
Hloubka25 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Identifikace
-
Montážní uspořádáníCentrální krycí deska
-
Související systémyS.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace