Otočný dvojitý přepínací ovladač řazení 6/0+6/0, 10 A, 250 V AC, 1930/Glas s oddělenými vstupními kontakty, bez aretace s automatickým návratem do polohy 0. Vhodný též jako ovladač žaluzií. Připojení vodičů šroubky. Ideální pro bytovou výstavbu a kanceláře. Připojení vodičů šroubky. Ideální pro bytovou výstavbu a kanceláře.
EAN
4011334489191
Balení
1 ks
Otočné dvojité přepínací tlačítko, řazení 6/0+6/0, 10 A, 250 V AC, 1930/Glas 383803
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty (plně kompatibilní)
WDE383803Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekKrátká otočná rukojeť
-
Počet pólů2
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka42 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek0
-
Typ tlačítkaSkupinové tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace