Přístroj otočného žaluziového přepínače 1930/glas s kličkou a centrálním dílem bílé lesklé barvy, 1-pólový, 10A, 250 V AC, pro montáž pod omítku. Jedná se o přístroj s aretací a polohou 0 pro přesné nastavení polohy žaluzií. Možnost použití adaptéru pro změnu otočného spínače na tlačítko. Připojení vodičů šroubky. Určen pro použití s rámečky série 1930, Glas. Ideální pro bytovou výstavbu a kanceláře.
EAN
4011334489153
Balení
1 ks
Přepínač, žaluziový, s centr. dílem a otočným knofl., 1p, 1930/Glas, bílá lesk 381103
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ žaluziového spínače1-pól. spínač
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Spínací proud10 AX (100W LED (SBL))
-
Spínací proud10 A
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
Způsob zapojeníS polohou 0
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace