Zásuvka VGA, K.5, nerezová ocel mat, lak. 3315407004
EAN
4011334330332
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 9 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyVGA
-
Počet přípojek1
Frekvence
-
Frekvenční rozsah videa160 MHz
Materiál
-
BarvaNerezová ocel
-
Kód RAL9022
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota, Nerezová ocel
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka23,50 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž14 mm
-
Vestavěná hloubka12 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
StíněnýAno
-
S protiprachovými krytkamiNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 3315407004
Zásuvka VGA, K.5, nerezová ocel mat, lak.
PDF -
Installation manual
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Installation manual en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Installation manual en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Více dokumentace