Spínač 2-pólový, řazení 2, nástěnný, ISO-Panzer IP66, tmavě šedá/žlutá 3142
EAN
4011334023760
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud16 A
-
Jmenovitý proud16 A
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7011
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s kompletním pouzdrem
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Rozměry
-
Vestavěná hloubka0
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP66
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekKrátká otočná rukojeť
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
-
Způsob zapojení2pólový
Ke stažení
Více dokumentace