The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 296801
    EAN
    4011334273691
    Balení
    1 ks

    Regulátor otáček 296801

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Regulátor otáček

    296801

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (9)
    Previous
    Previous
    11371929
    11371929
    Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, bílá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11371626
    11371626
    Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, antracit mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11371424
    11371424
    Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, stříbrná mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11372079
    11372079
    Centrální díl pro regulátor otáček, R.1/R.3, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11378929
    11378929
    Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    11378922
    11378922
    Centrální díl pro regulátor otáček, S.1, krémová lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 11371929

      Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 11371626

      Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 11371424

      Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, stříbrná mat

      0,00 €  / *
    • 11372079

      Centrální díl pro regulátor otáček, R.1/R.3, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 11378929

      Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 11378922

      Centrální díl pro regulátor otáček, S.1, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 11376079

      Centrální díl pro regulátor otáček, Q.x, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 11376076

      Centrální díl pro regulátor otáček, Q.x, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 11376074

      Centrální díl pro regulátor otáček, Q.x, stříbrná sametová

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      0,10 A
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 296801
    PDF
    Hager RoHS report 296801
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 296801 | Hager

      Obrázek produktu 296801

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet 296801 | Hager

      Hager Product data sheet 296801

      Regulátor otáček

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Manual for 296801-297010 - Speed controller (EN, 2010-08) | Hager

      Manual for 296801-297010 - Speed controller (EN, 2010-08)

      Instalační příručka en-GB 2020-01-01

      PDF
      356,07 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-07-30

      PDF
      213,34 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-07-30

      PDF
      213,40 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.