The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 2913
    EAN
    4011334510062
    Balení
    1 ks

    LED kompenzační modul, 230 V~, 50/60 Hz 2913

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    LED kompenzační modul, 230 V~, 50/60 Hz

    2913

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    2973
    2973
    Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    296110
    296110
    Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    2909
    2909
    Stmívač otočný 200W (R, LED), s jemným krokováním
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    Kabel
    • Délka kabelu
      0,15 m
    Rozměry
    • Výška
      11,50 mm
    • Šířka
      43 mm
    • Hloubka
      28,50 mm
    Texty
    • Spojka
      Para­lelní zapo­jení nulového vodiče a stmívané fáze světel

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 2913
    PDF
    Hager RoHS report 2913
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 2913 | Hager

      Obrázek produktu 2913

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 2913 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 2913

      LED kompenzační modul, 230 V~, 50/60 Hz

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 2913 - Compensation module LED (EN, 2019-05) | Hager

      Manual for 2913 - Compensation module LED (EN, 2019-05)

      Instalační návod en-GB 2020-01-01

      PDF
      236,98 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-03-24

      PDF
      900,00 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-03-24

      PDF
      900,01 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.