Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C), serie R.classic, černá lesk 28342045
EAN
4011334376996
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zvýšení výkonu stmívače 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9005
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka59 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
Podmínky použití
-
Provozní teplota5 - 25 °C
Texty
-
Princip stmíváníS řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
-
NapětíNapěťová zkouška je možná bez demontáže
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
Vstup rozšiřující jednotkySe vstupem pro externí ovládání pro otočný univerzální stmívač
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 28342045
Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C), serie R.classic, černá lesk
PDF -
Installation manual
Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)
Instalační příručka en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,03 MB
Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)
Instalační příručka en-GB 2020-01-01
PDF331,75 kB
Více dokumentace