Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C), serie 1930/glas, černá lesk 283411
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zvýšení výkonu stmívače 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Provozní napětí230 - 230 V
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9005
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
Osa průměru4 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka61 mm
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
-
Provozní teplota5 - 25 °C
-
Princip stmíváníS řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
-
NapětíNapěťová zkouška je možná bez demontáže
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
Vstup rozšiřující jednotkySe vstupem pro externí ovládání pro otočný univerzální stmívač
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 283411
Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C), serie 1930/glas, černá lesk
PDF -
Installation manual
Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)
Instalační příručka en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,03 MB
Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)
Instalační příručka en-GB 2020-01-01
PDF331,75 kB