260205 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Designové řady vypínačů
            • Berker S.1
            • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
            • 260205
            260205 - USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat
            260205 - USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat

            USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat

            260205

            260205 - USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat
            260205 - USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat
            • Designové řady vypínačů

            USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat 260205

            EAN
            4011334467847
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Nezbytné příslušenství

            Previous
            Previous
            1040
            1040
            Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a reproduktorovou zásuvku, 1930/glas, bílá l.
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            104001
            104001
            Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a repr. zásuvku, 1930/glas, černá lesk
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            145802
            145802
            Středová deska pro telekomunikační zásuvky TAE, systém střed. dílů, krémová lesk
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            145809
            145809
            Středová deska pro telekomunikační zásuvky TAE, systém střed. dílů, bílá lesk
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            10331404
            10331404
            Centrální díl pro TAE zásuvku,USB a reproduktorovou zásuvku, S.1/B.x, stříb. mat
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Dokončete svůj systém

            Technické vlastnosti

            Konek­tivita
            • Typ připo­jení
              Šrou­bová svorka
            • Typ konek­to­ru/zá­strčky USB
              A
            Napětí
            • Vstupní napětí
              230 - 230 V
            • Výstupní napětí
              5 - 5 V
            Rozměry
            • Vestavěná hloubka
              32 mm
            • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
              34 mm
            Vyba­vení
            • Počet výstupů
              2
            Příslu­šen­ství
            • Popi­sové pole
              Ne
            • S mini­a­turní pojistkou
              Ne
            Mate­riál
            • Barva
              Antracit
            • Kód RAL
              7021
            • Povr­chová úprava
              Matný
            Výkon
            • Výstupní výkon
              15 W
            • Spotřeba energie v poho­tovostním režimu
              0,15 W
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              0,20 A
            • Výstupní proud
              3 000 mA
            Texty
            • Konek­tory jack
              Se 2 zdíř­kami USB, typ A
            • Pojistka
              Odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elek­tro­nická pojistka)
            • Typ připo­jení
              Se šrou­bovými svor­kami
            • Ochrana
              Bez zvýšené ochrany proti nebez­pečnému dotyku

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP International 2021-11-22
            PDF
            332,95 kB
            REACH declaration 260205 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration 260205 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek 260205 | Hager

              Obrázek produktu 260205

            • Instalační příručka

              Obrázek Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager

              Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

              Instalační příručka en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

              PDF
              2,67 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2022-11-29

              PDF
              178,20 kB
              Obrázek Declaration of conformity | Hager

              Declaration of conformity

              Prohlášení o shodě International 2022-12-16

              PDF
              182,67 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-16 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2021-06-16

              PDF
              112,25 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              28821404 - Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, stříbrná mat
              28821404
              Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, stříbrná mat
            • 2
              28821606 - Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
              28821606
              Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
            • 3
              28828989 - Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
              28828989
              JORDFEILAUTOMAT 2P 32A C 30MA A OBS! utgått
            • 4
              28829909 -
              28829909
              B1501507030B OBS! utgått
            • 5
              260209 - USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, bílá mat
              260209
              USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, bílá mat

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.