The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 20462089
    Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, R.x/1930/R.Classic, 230 V AC. Barva bílá lesklá. Vybaven spínacím kontaktem. Umožňuje přizpůsobit teploty místnosti individuálním časovým plánům. Vybaven integrovaným teplotním čidlem, podporuje regulaci prostorové teploty i podlahové vytápění. Nabízí velkoplošný podsvícený displej a je programovatelný.
    EAN
    4011334502999
    Balení
    1 ks

    20462089

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    WLN5046WG

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    20462089

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat
    • WDN9031

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Nasta­vení
    • Poža­dovaná komfortní teplota
      5 - 30 °C
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      46 mm
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V AC
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      10 A
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    Výkon
    • Spotřeba energie v poho­tovostním režimu (solstan­dby)
      1,20 W
    Podmínky použití
    • Třída energe­tické účinnosti
      IV (2%)
    Vyba­vení
    • Rozdíl spínací teploty
      0,50 K
    • Typ senzoru
      Čidlo s rezistorem
    • Prove­dení ovlá­da­cího panelu
      LCD
    • Přechod na letní/zimní čas
      Ano
    Funkce
    • S funkcí ochrany proti mrazu
      Ano
    Obrazovka
    • Zobrazení okolní teploty
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 20462089
    PDF
    RoHS report 20462089
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 20462089 | Hager

      Obrázek produktu 20462089

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Produktový list 20462089 | Hager

      Hager Produktový list 20462089

      Produktový list cs-CZ 2025-11-07

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE 2022-10-28 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE 2022-10-28

      PDF
      582,09 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-10-11

      PDF
      249,27 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.