20462045
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Nastavení
-
Požadovaná komfortní teplota5 - 30 °C
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka46 mm
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Napájecí napětí230 V AC
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
Elektrický proud
-
Max. spínací proud10 A
Materiál
-
BarvaČerná
Výkon
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (solstandby)1,20 W
Podmínky použití
-
Třída energetické účinnostiIV (2%)
Vybavení
-
Rozdíl spínací teploty0,50 K
-
Typ senzoruČidlo s rezistorem
-
Provedení ovládacího paneluLCD
-
Přechod na letní/zimní časAno
Funkce
-
S funkcí ochrany proti mrazuAno
Obrazovka
-
Zobrazení okolní teplotyAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace