The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker R.8
  • Rámečky a krabice pro vestavbu - Berker R.8
  • 18720010
  • Designové řady vypínačů

Instalační pouzdro pro zazdění, 1-násobné , R.8, červená 18720010

EAN
4011334502845
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Instalační pouzdro pro zazdění, 1-násobné , R.8, červená

18720010

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (5)
Previous
Previous
10112609
10112609
Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
10112616
10112616
Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
10112674
10112674
Rámeček, 1-násobný, R.8, Alu elox
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
10112614
10112614
Rámeček, 1-násobný, R.8, nerezová ocel
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • 10112609

    Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo bílá

    0,00 €  / *
  • 10112616

    Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo černá

    0,00 €  / *
  • 10112674

    Rámeček, 1-násobný, R.8, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 10112614

    Rámeček, 1-násobný, R.8, nerezová ocel

    0,00 €  / *
  • 18721010

    Vestavná instalační krabice, 1-násobná, R.8, bílá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • 10112609

    Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo bílá

    0,00 €  / *
  • 10112616

    Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo černá

    0,00 €  / *
  • 10112674

    Rámeček, 1-násobný, R.8, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 10112614

    Rámeček, 1-násobný, R.8, nerezová ocel

    0,00 €  / *
  • 18721010

    Vestavná instalační krabice, 1-násobná, R.8, bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    92,50 mm
  • Šířka
    92,50 mm
  • Průměr
    0
  • Hloubka
    64 mm
Připo­jení
  • Počet vstupů potrubí
    4
Kabel
  • Průměr kabelu
    14 mm
Přenos
  • Lze spojit
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Barva
    Červená
  • Povr­chová úprava
    Matná
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration 18720010
PDF
Hager RoHS report 18720010
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 18720010 | Hager

    Obrázek produktu 18720010

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 18720010 | Hager

    Hager Produktový list 18720010

    Instalační pouzdro pro zazdění, 1-násobné , R.8, červená

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-07 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-07

    PDF
    344,11 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    10122609 - Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo bílá
    10122609
    Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo bílá
  • 2
    10122674 - Rámeček, 2-násobný, R.8, Alu elox
    10122674
    Rámeček, 2-násobný, R.8, Alu elox
  • 3
    10112609 - Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo bílá
    10112609
    Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo bílá
  • 4
    10112674 - Rámeček, 1-násobný, R.8, Alu elox
    10112674
    Rámeček, 1-násobný, R.8, Alu elox
  • 5
    18721010 - Vestavná instalační krabice, 1-násobná, R.8, bílá
    18721010
    Vestavná instalační krabice, 1-násobná, R.8, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.